ODD160 160AMP 415V AC INDUSTRIAL
Zekeringelement, Lage spanning, 160 A, AC 415 V, 80 kA, BS88, 31 x 91 mm, gL/gG, BS
zekering, zekeringelement, Lage spanning, 160 A, AC 415 V, BS88, 31 x 91 mm, gL/gG, BS, Offset geschroefde tags, algemeen industriële toepassingen, BS88-1, IEC 60269-1, uitschakelvermogen 80 kA
Delivery program
Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
160 A
Nominale spanning
AC 415 V
Bouwgrootte
BS88
Grootte
31 x 91 mm
Bedrijfsklasse
gL/gG
uitschakelvermogen
80 kA
toepasbaar voor grootte
algemeen industriële toepassingen
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
Offset geschroefde tags
Normen/regelgeving
BS88-1
IEC 60269-1
IEC 60269-1
Technical data ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
Overig
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
415 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
160 A
Bedrijfsklasse
gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)
Afschakelvermogen
80 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Geen
Vermogensverlies bij nom. stroom
W
Bevestigingsgaten
M6
Hart op hart afstand aansluitingen
71.6 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center