LPJ-500SPI INDICATING LPJ-500SP

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Niskie napięcie
Prąd nominalny [I]
500 A
Napięcie nominalne
AC 600 V
DC 300 V
Wielkość
66 x 203 mm
Klasa użytkowa
J
Wersja sygnalizatora
z sygnalizatorem
Zdolność wyłączania
300 kA
Zastosowanie
Obwody specjalne i przemysłowe układy sterowania
Charakterystyka wyzwalania [Klasa]
opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości
UL
Kształt
cylindryczny
centralnie przykręcane uchwyty
opóźnienie czasowe
opóźnienie czasowe 10 sekund (min.) przy 500% prądu znamionowego

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
Other
Nominal rated current
500 A
Nominal rated voltage
600 V
Utilization category
Other
Type of fuse status indicator
Centre fuse status indicator