LPJ-500SPI INDICATING LPJ-500SP

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
500 A
Nominell spenning
AC 600 V
DC 300 V
Størrelse
66 x 203 mm
Brukskategori
J
Statusindikator
med indikator
Bryteevne
300 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
Spesialiserte kretser og industriell kontroll
Utløsningsegenskaper [Klasse]
Langsom
Standard/Godkjennelse
UL
Form
sylindrisk
flatstiftsikringer som er boltet fast i midten
Langsom
tidsforsinkelse 10 sekunder (minimum) ved 500 % av nominell strøm

Tekniske data etter ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
Other
Nominal rated current
500 A
Nominal rated voltage
600 V
Utilization category
Other
Type of fuse status indicator
Centre fuse status indicator