Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
500 A
Tensione nominale d'impiego
AC 600 V
DC 300 V
Grandezza
66 x 203 mm
Classe di funzionamento
J
Esecuzione indicatore
con indicatore
potere di apertura
300 kA
Utilizzo
Circuiti specializzati e controllo industriale
Curva caratteristica d'intervento [Classe]
ritardato
Standard/Approvazione
UL
Forma
cilindrico
terminali di collegamento centrati
ritardato
ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
Other
Nominal rated current
500 A
Nominal rated voltage
600 V
Utilization category
Other
Type of fuse status indicator
Centre fuse status indicator