LPJ-500SPI INDICATING LPJ-500SP

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
Basse tension
Courant assigné d'emploi [I]
500 A
Tension assignée d'emploi
AC 600 V
DC 300 V
Facteur de zoom
66 x 203 mm
Classe d'emploi
J
Voyant indicateur
with indicator
Pouvoir de coupure
300 kA
Utilisable pour taille
Circuits spécialisés et commande industrielle
Courbe de déclenchement [Classe]
lent
Norme/Agrément
UL
Forme
cylindrique
pattes centrées à fixation par boulon
lent
lent 10 s (minimum) à 500 % du courant assigné d'emploi

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
taille
autre
courant nominal assigné
500 A
tension assignée
600 V
classe de fonctionnement
autre
finition du voyant indicateur
voyant indicateur de centrage