LPJ-500SPI INDICATING LPJ-500SP

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
500 A
Bemessungsspannung
AC 600 V
DC 300 V
Größe
66 x 203 mm
Betriebsklasse
J
Ausführung Kennmelder
mit Kennmelder
Ausschaltvermögen
300 kA
Verwendung
Spezielle Schaltungen und industrielle Steuerung
Auslösecharakteristik [Klasse]
träge
Norm/Approbation
UL
Form
zylindrisch
mittenverschraubte Anschlussfahnen
träge
träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Baugröße
sonstige
Bemessungsstrom
500 A
Bemessungsspannung
600 V
Betriebsklasse
sonstige
Ausführung Kennmelder
Mittenkennmelder