Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Nízkonapěťové
Stanovený proud [I]
500 A
Jmenovité napětí
AC 600 V
DC 300 V
Velikost
66 x 203 mm
Kategorie užití
J
Stavový indikátor
s displejem
Vypínací zatížitelnost
300 kA
použitelné pro velikost / aplikace
Specializované obvody a průmyslové řízení
Vypínací charakteristika [Třída]
časové zpoždění
Standardní / schválení
UL
Tvar
válcové
středové konce s otvorem na šroub
Časové zpoždění
časové zpoždění 10 sekund (minimum) při 500 % jmenovitého proudu

Technická data podle ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
Other
Nominal rated current
500 A
Nominal rated voltage
600 V
Utilization category
Other
Type of fuse status indicator
Centre fuse status indicator