HPF BUSS FUSEHOLDER
Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 68.3 x 45.2 mm, 1P, UL, CSA, Schalttafelmontage
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 30A, AC 600 V, 68.3 x 45.2 mm, UL, CSA, Schalttafelmontage, UL-Kennzeichnung, Guide No. IZLT2, Datei Nr. E14853, Ausschaltvermögen, Optionale Zusatzausrüstung, Lieferung mit
Lieferprogramm
Sortiment
Sicherungszubehör
Grundfunktion
Sicherungshalter
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
30 A
Bemessungsspannung
AC 600 V
Größe
68.3 x 45.2 mm
Beschreibung
Schalttafelmontage
Polzahl
1P
Verwendung
Schutz des Anschlusskreises
Norm/Approbation
UL
CSA
CSA
Normen/Bestimmungen
UL anerkannt, Guide No. IZLT2, File No. E14853
Technische Daten nach ETIM 6.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Feinsicherungshalter (EC000036)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Feinsicherungshalter (ecl@ss8.1-27-14-21-07 [AKE279009])
Anschlussart
Lötanschluss
Montageart
Frontmontage
Abmessungen der Feinsicherung
10x38 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center