FWX-2500AH 2500AMP 250V AC SEMI-CONDUCTOR FUSE

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
2500 A
Napięcie nominalne
AC 250 V
Wielkość
48 x 89 mm
Klasa użytkowa
aR
Zdolność wyłączania
200 kA
Zastosowanie
wspólna bus DC, napęd DC, przemiennik napięcia/prostownik i rozruszniki zredukowanego napięcia
Standard/znak jakości
UL
Kształt
cylindryczny ze stykami przycisku płaskiego
Standardy/regulacje
UL

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Inne
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
250
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
20
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
163
Rodzaj otworów montażowych
Inne
Rozstaw przyłączy
65.8