FWX-2500AH 2500AMP 250V AC SEMI-CONDUCTOR FUSE

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
2500 A
Nominale spanning
AC 250 V
Grootte
48 x 89 mm
Bedrijfsklasse
aR
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
DC algemene bus, DC-aandrijvingen, voedingsomvormers/gelijkrichters en laagspanningsstarters
Standaard/goedkeuring
UL
vorm
Cilindrisch met vlakke contacten
Normen/regelgeving
UL

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
IEC 60269-4 flush end aansluitingen type B
Zekeringmaat volgens IEC 60269
Overig
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
250 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
20 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
200 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Geen
Vermogensverlies bij nom. stroom
163 W
Bevestigingsgaten
Overig
Hart op hart afstand aansluitingen
65.8 mm