FWX-2500AH 2500AMP 250V AC SEMI-CONDUCTOR FUSE

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
2500 A
Tensione nominale d'impiego
AC 250 V
Grandezza
48 x 89 mm
Classe di funzionamento
aR
potere di apertura
200 kA
Utilizzo
sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione
Standard/Approvazione
UL
Forma
cilindrico con contatti terminali a filo
Standard/Norme
UL

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sistema di fusibili secondo IEC 60269
IEC 60269-4 raccordo terminale tipo B
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
Altro
Tipo di corrente
AC
Tensione nominale AC
V
Tensione di dimensionamento CC
V
Corrente nominale
20 A
Classe di funzionamento
AR (protezione parziale convertitori di corrente)
Potere di interruzione
kA
Codice cromatico
Senza
Esecuzione indicatore
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale
163 W
Fori di fissaggio
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro
65.8 mm