FWX-2500AH 2500AMP 250V AC SEMI-CONDUCTOR FUSE

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
2500 A
Jmenovité napětí
AC 250 V
Velikost
48 x 89 mm
Kategorie užití
aR
Vypínací zatížitelnost
200 kA
použitelné pro velikost / aplikace
běžná sběrnice DC, pohony DC, výkonové měniče energie / usměrňovače a nízkonapěťové softstartéry
Standardní / schválení
UL
Tvar
válcové s kontakty se zarovnaným koncem
Standardní/Regulace
UL

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
IEC 60269-4 flush end connections type B
Fuse construction type according to IEC 60269
Other
Type of current
AC
Rated voltage AC
250 V
Rated voltage DC
V
Rated current
20 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
200 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
None
Power loss at rated current
163 W
Mounting holes
Other
Centre-to-centre distance of connections
65.8 mm