FWP-1200A 1200AMP 700V AC SEMI-COND FUSE

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
1200 A
Napięcie nominalne
AC 700 V
DC 700 V
Wielkość
108 x 277 mm
Zdolność wyłączania
200 kA
Zastosowanie
wspólna bus DC, napęd DC, przemiennik napięcia/prostownik i rozruszniki zredukowanego napięcia
Standard/znak jakości
UL
Kształt
cylindryczny z centralnie przykręcanymi uchwytami
Standardy/regulacje
UL 248

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Inne
Rodzaj prądu
AC/DC
Napięcie znamionowe AC
700
Napięcie znamionowe DC
700
Prąd znamionowy
10
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
190
Rodzaj otworów montażowych
Inne
Rozstaw przyłączy
243.69