FWP-1200A 1200AMP 700V AC SEMI-COND FUSE

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
1200 A
Jmenovité napětí
AC 700 V
DC 700 V
Velikost
108 x 277 mm
Vypínací zatížitelnost
200 kA
použitelné pro velikost / aplikace
běžná sběrnice DC, pohony DC, výkonové měniče energie / usměrňovače a nízkonapěťové softstartéry
Standardní / schválení
UL
Tvar
válcové se středovými konci s otvory na šroub
Standardní/Regulace
UL 248

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
Other
Fuse construction type according to IEC 60269
Other
Type of current
AC/DC
Rated voltage AC
700 V
Rated voltage DC
700 V
Rated current
10 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
200 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
None
Power loss at rated current
190 W
Mounting holes
Other
Centre-to-centre distance of connections
243.69 mm