FWP-1000A 1000AMP 700V AC SEMI-COND

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
1000 A
Nominell spenning
AC 700 V
DC 700 V
Størrelse
89 x 193 mm
Brukskategori
aR
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
beskyttelse av DC vanlig buss, DC-drev, strømomformere/likerettere og startere for redusert spenning
Standard/Godkjennelse
UL
Form
flatstiftsikringer som er boltet fast i midten
Standarder/Regulations
UL 248

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
Andre
Strømtype
AC/DC
Merkespenning AC
700
Nominell spenning DC
700
Merkestrøm
90
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
200
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Uten
Effekttap ved merkestrøm
170
Monteringshull
Andre
C-C avstand på anslutninger
151.61