Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
1000 A
Tensione nominale d'impiego
AC 700 V
DC 700 V
Grandezza
89 x 193 mm
Classe di funzionamento
aR
potere di apertura
200 kA
Utilizzo
protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione
Standard/Approvazione
UL
Forma
terminali di collegamento centrati
Standard/Norme
UL 248

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sistema di fusibili secondo IEC 60269
Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
Altro
Tipo di corrente
AC/DC
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
kA
Codice cromatico
Senza
Esecuzione indicatore
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale
170 W
Fori di fissaggio
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro
151.61 mm