FWP-1000A 1000AMP 700V AC SEMI-COND

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
1000 A
Tension assignée d'emploi
AC 700 V
DC 700 V
Facteur de zoom
89 x 193 mm
Classe d'emploi
aR
Pouvoir de coupure
200 kA
Utilisable pour taille
protection du bus commun DC, des entraînements DC, des convertisseurs de puissance/redresseurs et des démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément
UL
Forme
pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglementations
UL 248

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
autre
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
AC/DC
tension assignée CA
700 V
tension de fonctionnement CC
700 V
calibre/courant nominal assigné (In)
90 A
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
170 W
trous de fixation
autre
distance centre à centre entre raccords
151.61 mm