FWH-1600A 1600AMP 500V AC SEMI-COND

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
1600 A
Nominale spanning
AC 500 V
Grootte
108 x 260 mm
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
DC algemene bus, DC-aandrijvingen, voedingsomvormers/gelijkrichters en laagspanningsstarters
Standaard/goedkeuring
UL
vorm
Cilindrisch met midden bevestigde tags
Normen/regelgeving
UL 248

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
Overig
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
500 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
1600 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
200 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Geen
Vermogensverlies bij nom. stroom
230 W
Bevestigingsgaten
Overig
Hart op hart afstand aansluitingen
228 mm