Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
1600 A
Tensione nominale d'impiego
AC 500 V
Grandezza
108 x 260 mm
potere di apertura
200 kA
Utilizzo
sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione
Standard/Approvazione
UL
Forma
cilindrico con terminali di collegamento centrati
Standard/Norme
UL 248

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
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
1600 A
Classe di funzionamento
AR (protezione parziale convertitori di corrente)
Potere di interruzione
kA
Codice cromatico
Senza
Esecuzione indicatore
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale
W
Fori di fissaggio
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro
228 mm