FWH-1600A 1600AMP 500V AC SEMI-COND

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
1600 A
Tension assignée d'emploi
AC 500 V
Facteur de zoom
108 x 260 mm
Pouvoir de coupure
200 kA
Utilisable pour taille
Bus commun DC, entraînements DC, convertisseurs de puissance/redresseurs et démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément
UL
Forme
cylindrique avec pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglementations
UL 248

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
autre
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
AC
tension assignée CA
500 V
tension de fonctionnement CC
V
calibre/courant nominal assigné (In)
1600 A
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
230 W
trous de fixation
autre
distance centre à centre entre raccords
228 mm