FWH-1600A 1600AMP 500V AC SEMI-COND

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
1600 A
Bemessungsspannung
AC 500 V
Größe
108 x 260 mm
Ausschaltvermögen
200 kA
Verwendung
DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung
Norm/Approbation
UL
Form
zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen
Normen/Bestimmungen
UL 248

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
500 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
1600 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
200 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
230 W
Befestigungslöcher
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse
228 mm