FNQ-30 BUSS MIDGET FUSE
Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 30 A, AC 500 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 inch, uzupełniające, UL, oznaczenie kolorystyczne, opóźnienie czasowe
Bezpiecznik, Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 30 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 inch, supplemental, UL, opóźnienie czasowe, cylindryczny, oznaczenie kolorystyczne, do transformatorów sterowanych silnikowo i obwodów z początkowymi prądami rozruchowymi, Konstrukcja rurki światłowodowejKońcówki mosiężne niklowane galwanicznie
Program dostaw
Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Niskie napięcie
Prąd nominalny [I]
30 A
Napięcie nominalne
AC 500 V
Wielkość
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Klasa użytkowa
uzupełniające
Opis
oznaczenie kolorystyczne
Zdolność wyłączania
200 kA
Zastosowanie
do transformatorów sterowanych silnikowo i obwodów z początkowymi prądami rozruchowymi
Charakterystyka wyzwalania [Klasa]
opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości
UL
Kształt
cylindryczny
Materiał
Konstrukcja rurki światłowodowej
Końcówki mosiężne niklowane galwanicznie
Końcówki mosiężne niklowane galwanicznie
Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])
Size
10x38 mm
Rated voltage
Other
Nominal current
30 A
With striker
No
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center