Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
30 A
Nominale spanning
AC 500 V
Grootte
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Bedrijfsklasse
aanvullend
Beschrijving
met kleurcode
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
voor motorregelingstransformatoren en circuits met in-rush stromen
Afschakelkarakteristiek [Class]
traag
Standaard/goedkeuring
UL
vorm
cilindrisch
Materiaal
vezelbuisconstructie
nikkel geplatteerde messing eindkappen

Technical data ETIM 6.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Cilindrische zekering (EC002704)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Cilinder-veiligheden (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])
Grootte
10 x 38 mm
Nom. (meet)spanning
Overig
Nom. stroom
30 A
Met slagpin
Nee