Leveringsprogram
Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
30 A
Nominell spenning
AC 500 V
Størrelse
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Brukskategori
tillegg
Beskrivelse
fargekodet
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
for motorstyringstransformatorer og kretser med innkoblingsstrømstøt
Utløsningsegenskaper [Klasse]
Langsom
Standard/Godkjennelse
UL
Form
sylindrisk
Materiale
fiberrørkonstruksjon
nikkelbelagte endehetter i messing
nikkelbelagte endehetter i messing
Tekniske data etter ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])
Size
10x38 mm
Rated voltage
Other
Nominal current
30 A
With striker
No
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center