Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
30 A
Tensione nominale d'impiego
AC 500 V
Grandezza
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Classe di funzionamento
ad integrazione
Descrizione
codifica a colori
potere di apertura
200 kA
Utilizzo
per trasformatori di comando motore e circuiti con elevate correnti di spunto
Curva caratteristica d'intervento [Classe]
ritardato
Standard/Approvazione
UL
Forma
cilindrico
Materiale
Costruzione tubolare in fibra
Cappucci terminali in ottone nichelato

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])
Size
10x38 mm
Rated voltage
Other
Nominal current
30 A
With striker
No