FNQ-30 BUSS MIDGET FUSE
Cartouche fusible, Basse tension, 30 A, AC 500 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 inch, supplémentaire, UL, avec codage couleur, lent
Fusible, cartouche fusible, Basse tension, 30 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pouces, supplemental, UL, lent, cylindrique, avec codage couleur, pour transformateurs de commande moteur et circuits avec appel de courant, tube en fibre, Embouts en laiton nickelé
Gamme de livraison
Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
Basse tension
Courant assigné d'emploi [I]
30 A
Tension assignée d'emploi
AC 500 V
Facteur de zoom
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Classe d'emploi
supplémentaire
Description
avec codage couleur
Pouvoir de coupure
200 kA
Utilisable pour taille
pour transformateurs de commande moteur et circuits avec appel de courant
Courbe de déclenchement [Classe]
lent
Norme/Agrément
UL
Forme
cylindrique
Matière
tube en fibre
Embouts en laiton nickelé
Embouts en laiton nickelé
Caractéristiques techniques ETIM 6.0
Appareillage de protection,
fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])
taille
10x38 mm
tension assignée
autre
courant nominal
30 A
avec indicateur d'impact
non
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center