Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Nízkonapěťové
Stanovený proud [I]
30 A
Jmenovité napětí
AC 500 V
Velikost
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Kategorie užití
doplňkový
Popis
barevné kódování
Vypínací zatížitelnost
200 kA
použitelné pro velikost / aplikace
pro ovládací motorové transformátory a obvody se zapínacím proudem
Vypínací charakteristika [Třída]
časové zpoždění
Standardní / schválení
UL
Tvar
válcové
Materiál
konstrukce z trubice z vláken
poniklované mosazné koncové krytky

Technická data podle ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])
Size
10x38 mm
Rated voltage
Other
Nominal current
30 A
With striker
No