Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
0.3 A
Nominale spanning
AC 500 V
Grootte
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Bedrijfsklasse
aanvullend
Beschrijving
met kleurcode
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
voor motorregelingstransformatoren en circuits met in-rush stromen
Afschakelkarakteristiek [Class]
traag
Standaard/goedkeuring
UL
vorm
cilindrisch
Materiaal
vezelbuisconstructie
nikkel geplatteerde messing eindkappen

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Cilindrische zekering (EC002704)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Cilinder-veiligheden (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Grootte
10 x 38 mm
Nom. (meet)spanning
500 - 500 Volt
Nom. (meet)spanning
Overig
Spanningstype
AC
Bedrijfsklasse
Overig
Nom. werkfrequentie
45 - 62 Hertz
Nom. stroom
0.3 Amp
Met slagpin
Nee
Uitschakelkarakteristiek
M (Midget)
Afschakelvermogen
10 Kiloamp