Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Область применения
низкое напряжение
Номинальный ток [I]
1.5 A
Номинальное напряжение
AC 500 V
Типоразмер
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Категория применения
дополнительно
Описание
с цветовым кодом
Отключающая способность
200 кА
возможно использование для типоразмеров/оборудования
для управляющих трансформаторов двигателей и цепей с бросками пускового тока
Характеристика размыкания [Класс]
с временной задержкой
Стандарт/сертификат
UL
Форма
цилиндрический
Материал
волоконная трубная конструкция
никелированные латунные колпачки

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Size
10x38 mm
Rated voltage
500 - 500 V
Rated voltage
Other
Voltage type
AC
Utilization category
Other
Rated operating frequency
45 - 62 Hz
Nominal current
1.5 A
With striker
No
Release characteristic
M (Midget)
Breaking capacity
10 kA