Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Niskie napięcie
Prąd nominalny [I]
1.5 A
Napięcie nominalne
AC 500 V
Wielkość
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Klasa użytkowa
uzupełniające
Opis
oznaczenie kolorystyczne
Zdolność wyłączania
200 kA
Zastosowanie
do transformatorów sterowanych silnikowo i obwodów z początkowymi prądami rozruchowymi
Charakterystyka wyzwalania [Klasa]
opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości
UL
Kształt
cylindryczny
Materiał
Konstrukcja rurki światłowodowej
Końcówki mosiężne niklowane galwanicznie

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Rozmiar
10x38 mm
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Napięcie znamionowe
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Charakterystyka
Inne
Zakres częstotliwości pracy
45 - 62 Hz
Prąd znamionowy
1.5 A
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka wyzwalania
M (Midget)
Zdolność łączeniowa
10 kA