Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
1.5 A
Nominell spenning
AC 500 V
Størrelse
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Brukskategori
tillegg
Beskrivelse
fargekodet
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
for motorstyringstransformatorer og kretser med innkoblingsstrømstøt
Utløsningsegenskaper [Klasse]
Langsom
Standard/Godkjennelse
UL
Form
sylindrisk
Materiale
fiberrørkonstruksjon
nikkelbelagte endehetter i messing

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Glassikring (EC002704)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Størrelse
10 x 38 mm
Merkespenningsområde
500 - 500 Volt
Merkespenning (verdi)
Andre
Spenningstype
AC
Utnyttelsesgrad
Andre
Driftsfrekvensområde
45 - 62 Hertz
Merkestrøm
1.5 Amp
Med sjokkdetektor
Nei
Utløsningskarakteristikk
M (liten)
Bryteevne
10 Kilo-Amp