Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
1.5 A
Tensione nominale d'impiego
AC 500 V
Grandezza
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Classe di funzionamento
ad integrazione
Descrizione
codifica a colori
potere di apertura
200 kA
Utilizzo
per trasformatori di comando motore e circuiti con elevate correnti di spunto
Curva caratteristica d'intervento [Classe]
ritardato
Standard/Approvazione
UL
Forma
cilindrico
Materiale
Costruzione tubolare in fibra
Cappucci terminali in ottone nichelato

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile cilindrico (EC002704)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili cilindrici (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
dimensione
10×38 mm
tensione nominale
500 - 500 V
tensione nominale
altri
tipo di tensione di alimentazione
AC
classe di funzionamento
altri
frequenza d’esercizio
45 - 62 Hz
corrente nominale
1.5 A
con segnalatore d’urto
no
curva d'intervento
M (Midget)
potere di interruzione
10 kA