Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
Basse tension
Courant assigné d'emploi [I]
1.5 A
Tension assignée d'emploi
AC 500 V
Facteur de zoom
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Classe d'emploi
supplémentaire
Description
avec codage couleur
Pouvoir de coupure
200 kA
Utilisable pour taille
pour transformateurs de commande moteur et circuits avec appel de courant
Courbe de déclenchement [Classe]
lent
Norme/Agrément
UL
Forme
cylindrique
Matière
tube en fibre
Embouts en laiton nickelé

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
taille
10x38 mm
tension assignée (Ue)
500 - 500 V
tension assignée (Ue)
autre
type de tension
AC
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
45 - 62 Hz
courant nominal
1.5 A
avec percuteur
non
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
M (Midget)
puissance de coupure
10 kA