Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
1.5 A
Bemessungsspannung
AC 500 V
Größe
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Betriebsklasse
ergänzend
Beschreibung
farbcodiert
Ausschaltvermögen
200 kA
Verwendung
Für Motorsteuerungstransformatoren und Stromkreise mit Einschaltströmen
Auslösecharakteristik [Klasse]
träge
Norm/Approbation
UL
Form
zylindrisch
Werkstoff
Fiberrohrkonstruktion
Vernickelte Messing-Endkappen

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Größe
10x38 mm
Bemessungsspannung
500 - 500 V
Bemessungsspannung
sonstige
Spannungsart
AC
Betriebsklasse
sonstige
Betriebsfrequenz
45 - 62 Hz
Nennstrom
1.5 A
Mit Schlagmelder
nein
Auslösecharakteristik
M (Midget)
Abschaltleistung
10 kA