Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Nízkonapěťové
Stanovený proud [I]
1.5 A
Jmenovité napětí
AC 500 V
Velikost
10 x 38 mm
13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Kategorie užití
doplňkový
Popis
barevné kódování
Vypínací zatížitelnost
200 kA
použitelné pro velikost / aplikace
pro ovládací motorové transformátory a obvody se zapínacím proudem
Vypínací charakteristika [Třída]
časové zpoždění
Standardní / schválení
UL
Tvar
válcové
Materiál
konstrukce z trubice z vláken
poniklované mosazné koncové krytky

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Válcové pojistky (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Size
10x38 mm
Rated voltage
500 - 500 V
Rated voltage
Other
Voltage type
AC
Utilization category
Other
Rated operating frequency
45 - 62 Hz
Nominal current
1.5 A
With striker
No
Release characteristic
M (Midget)
Breaking capacity
10 kA