Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
1.6 A
Nominale spanning
AC 250 V
Grootte
10 x 38 mm
Bedrijfsklasse
aanvullend
Beschrijving
met kleurcode
Groen
toepasbaar voor grootte
General purpose, verlichtingscircuits, meetcircuits
Afschakelkarakteristiek [Class]
traag
Standaard/goedkeuring
UL
CSA
vorm
cilindrisch
Materiaal
Melamine tube
Normen/regelgeving
UL 248-14

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Cilindrische zekering (EC002704)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Cilinder-veiligheden (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Grootte
10 x 38 mm
Nom. (meet)spanning
250 - 250 Volt
Nom. (meet)spanning
Overig
Spanningstype
AC
Bedrijfsklasse
Overig
Nom. werkfrequentie
45 - 62 Hertz
Nom. stroom
1.6 Amp
Met slagpin
Nee
Uitschakelkarakteristiek
M (Midget)
Afschakelvermogen
0.1 Kiloamp