EVC-M-32S2R2350 EV Charging Station M series

Delivery program

Product range
EVC
Basic function
EV Charging station

Technical data ETIM 7.0

Tomas de corriente industriales y para aplicaciones especiales (EG000014) / Charging device E-Mobility (EC002883)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctricas, equipo / Charging components E-Mobility / Charging device E-Mobility (ecl@ss10.0.1-27-14-47-01 [AFX245003])
Potencia nominal de conexión
22
Anchura
240
Altura
495
Profundidad
163
Método de montaje
EV000868
Número detomas corriente CEE
0
Con interfaz de comunicación
Ja
Función de control de acceso
Ja
Material de la carcasa
EV000139
Grado de protección (IP)
EV006419
Fuerza del impacto
EV006814