EVC-A-32S200000 EV Charging Station A series

Program dostaw

Asortyment
EVC
Funkcja podstawowa
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014) / Stacja ładowania pojazdów elektrycznych (EC002883)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Charging components E-Mobility / Charging device E-Mobility (ecl@ss10.0.1-27-14-47-01 [AFX245003])
Wykonanie połączenia od strony sieci
Jednofazowe
Liczba punktów ładowania
1
Maks. moc na punkt ładowania
7.4 kW
Moc znamionowa
7.4 kW
Szerokość
240 mm
Wysokość
495 mm
Głębokość
163 mm
Sposób montażu
Montaż ścienny
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba gniazd CEE
0
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Z przyłączem
Tak
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Odporność udarowa
IK08