Leveringsprogram
Sortiment
EVC
Grunnfunksjon
Elbil-ladestasjon
Tekniske data etter ETIM 7.0
Industristikksystemer og -kontakter (EG000014) / Ladestasjoner El-bil (EC002883)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Charging components E-Mobility / Charging device E-Mobility (ecl@ss10.0.1-27-14-47-01 [AFX245003])
Utførelse tilkobling anleggsside
1-faset
Antall ladepunkter
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt
7.4 Kilowatt
Nominell tilkoblingseffekt
7.4 Kilowatt
Bredde
240 Millimeter
Høyde
495 Millimeter
Dybde
163 Millimeter
Monteringsmetode
Veggmontering
Antall ladekontakter type 1
0
Antall ladekontakter type 1 CCS
0
Antall ladekontakter type 2
0
Antall ladekontakter type 2 CCS
0
Antall ladestikkontakter type 2
1
Antall ladestikkontakter type GB AC
0
Antall ladestikkontakter type GB DC
0
Antall ladestikkontakter type GB
0
Antall ladestikkontakter type 3
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO
0
Antall CEE stikkontakter
0
Antall schuko kontakter
0
Med veggboks
Ja
Antall jordfeilbrytere type A
1
Antall jordfeilbrytere type B
0
Med efrfektbryter
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt
Nei
Med energimåler
Nei
Funksjon adgangskontroll
Nei
Med belastningsstyring
Nei
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Slagfasthet
IK08
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center