EVC-A-32S200000 EV Charging Station A series

Programma di fornitura

Assortimento
EVC
Funzione di base
Stazione di ricarica veicoli elettrici

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

connettori industriali e speciali (EG000014) / stazione di ricarica E-Mobility (EC002883)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Charging components E-Mobility / Charging device E-Mobility (ecl@ss10.0.1-27-14-47-01 [AFX245003])
esecuzione collegamento lato impianto
monofase
numero dei punti di carica
1
potenza massima per punto di carica
7.4 kW
potenza allacciata nominale
7.4 kW
larghezza
240 mm
altezza
495 mm
profondità
163 mm
tipo di montaggio
montaggio a parete
numero di connettori di carica tipo 1
0
numero di connettori di carica tipo 1 CCS
0
numero di connettori di carica tipo 2
0
numero di connettori di carica tipo 2 CCS
0
numero di prese di carica tipo 2
1
numero di connettori di carica GB AC
0
numero di connettori di carica GB DC
0
numero di prese di carica GB
0
numero di prese di carica tipo 3
0
numero di connettori di carica CHAdeMO
0
numero di prese CEE
0
numero di prese domestiche
0
coffano d'abbonati
sì
numero di disgiuntori differenziali tipo A
1
numero di disgiuntori differenziali tipo B
0
con disguintore
no
con interfaccia di comunicazione
no
con contatore d'energia
no
funzione di controllo accesso
no
con gestione di carica
no
materiale della scatola
plastica
grado di protezione (IP)
IP54
resistenza agli urti
IK08