Gamme de livraison
Gamme
EVC
Fonction de base
Borne de recharge pour véhicule électrique
Caractéristiques techniques ETIM 7.0
Prises industrielles et spéciales (EG000014) / Station de charge E-Mobility (EC002883)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Charging components E-Mobility / Charging device E-Mobility (ecl@ss10.0.1-27-14-47-01 [AFX245003])
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
puissance de raccordement nominale
7.4 kW
largeur
240 mm
hauteur
495 mm
profondeur
163 mm
mode de pose
montage mural
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec boîte de raccordement domestique
oui
nombre d'interrupteurs différentiels type A
1
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
non
avec interface de communication
non
avec compteur d'énergie
non
fonction contrôle d'accès
non
avec gestion de la charge
non
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP54
Indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center