EVC-A-32S200000 EV Charging Station A series

Lieferprogramm

Sortiment
EVC
Grundfunktion
Ladestationen für Elektromobile

Technische Daten nach ETIM 7.0

Industrie- und Sondersteckvorrichtungen (EG000014) / Ladestation E-Mobility (EC002883)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Ladekomponenten E-Mobility / Ladestation E-Mobility (ecl@ss10.0.1-27-14-47-01 [AFX245003])
Ausführung Anschluss Anlagenseite
1-phasig
Anzahl der Ladepunkte
1
Max. Leistung pro Ladepunkt
7.4 kW
Nennanschlussleistung
7.4 kW
Breite
240 mm
Höhe
495 mm
Tiefe
163 mm
Montageart
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2
1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO
0
Anzahl der CEE-Steckdosen
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK)
ja
Anzahl der FI-Schalter Typ A
1
Anzahl der FI-Schalter Typ B
0
Mit Leistungsschutzschalter
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle
nein
Mit Energiezähler
nein
Funktion Zugangskontrolle
nein
Mit Lastmanagement
nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Schutzart (IP)
IP54
Schlagfestigkeit
IK08