Dodavatelský program

Typ produktu
Senzor
Typ montáže
Povrchová montáž
Napájení
Baterie
Aplikace
Water Guard
Typ snímače
Únik vody
Barva
Čistě bílá

Technická data podle ETIM 7.0

Installation bus systems (EG000032) / Physical sensor for bus system (EC000926)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Sbernicový systém / Sbernicový systém - systémový senzor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-37 [AKE305014])
Bus system KNX
No
Bus system KNX radio
No
Bus system radio frequent
Yes
Bus system LON
No
Bus system Powernet
No
Other bus systems
xComfort
Radio frequent bidirectional
Yes
Model
Leakage sensor
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Bus connection included
No
With DCF77
No
Acoustic signal
Yes
With heating
No
Colour
White
RAL-number (akin)
9010
Analogue input
No
Number of digital inputs
0
Weather station
No
Degree of protection (IP)
IP20