Program dostaw

Typ produktu
Siłownik
Sterownik
Czujnik
Rodzaj montażu
Do zabudowy
Zasilanie
Zasilanie sieciowe
Funkcja sterowania
Water Guard
Zastosowanie
Water Guard
Rodzaj czujnika
Wyciek wody
Kompatybilność przycisków
55 mm (Universal)
Kolor
Czysta biel

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Installation bus systems (EG000032) / Physical sensor for bus system (EC000926)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Magistrala-czujnik systemowy (ecl@ss10.0.1-27-14-31-37 [AKE305014])
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Model
Leakage sensor
Sposób montażu
Inne
With bus connection
Nie
With DCF77
Nie
Sygnał dźwiękowy
Tak
Z ogrzewaniem
Nie
Kolor
Biały
Numer RAL (zbliżony)
9010
Analogue input
Nie
Liczba wejść cyfrowych
0
Weather station
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20