Programma di fornitura

Tipo di prodotto
Attuatore
Dispositivo di controllo
Sensore
Tipo di fissaggio
Incorporato
Alimentazione
Rete elettrica
Funzione di azionamento
Dispositivo di protezione contro le perdite d'acqua
Applicazione
Dispositivo di protezione contro le perdite d'acqua
Tipo di sensore
Perdita d’acqua
Compatibilità pulsante
55 mm (universale)
Colore
bianco puro

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di bus per impianti (EG000032) / Sensore fisico per sistema bus (EC000926)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistema Bus D¦Installazione / Sistema BUS sensore di sistema (ecl@ss10.0.1-27-14-31-37 [AKE305014])
sistema bus EIB/KNX
no
sistema bus radio KNX
no
sistema bus radio
sistema bus LON
no
sistema bus Powernet
no
altri sistemi bus
xComfort
Radio bidirezionale
Tipologia
rilevatore di perdite
Tipo di montaggio
altri
accoppiamento bus incluso
no
con DCF77
no
segnale acustico
con riscaldamento
no
colore
bianco
codice RAL (simile)
9010
ingresso analogico
no
numero di ingressi digitali
0
stazione meteo
no
grado di protezione (IP)
IP20