Gamme de livraison

Type de produit
Actionneur
Controller
détecteur
Type de montage
Intégré
Alimentation
Alimentation secteur
Fonction d'actionnement
Protection contre l'eau
Application
Protection contre l'eau
Type de détecteur
Fuite d'eau
Compatibilité du bouton-poussoir
55 mm (universel)
Couleur
blanc

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes de bus d'installation (EG000032) / Détecteur (EC000926)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Bus de communication / Bus de communication - capteur système (ecl@ss10.0.1-27-14-31-37 [AKE305014])
système de bus KNX
non
système de bus KNX-radio
non
système de bus radio
oui
système de bus LON
non
système de bus Powernet
non
autres systèmes de bus
xComfort
radio bidirectionnelle
oui
modèle
détecteur de fuite
mode de pose
autre
couplage au bus inclus
non
avec DCF77
non
signal acoustique
oui
avec chauffage
non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
entrée analogique
non
nombre d’entrées numériques
0
station météo
non
indice de protection (IP)
IP20