Dodavatelský program

Typ produktu
Balené jednotky
Tlačítko
Senzor
Typ montáže
Povrchová montáž
Napájení
Baterie
Aplikace
Topení
Typ snímače
Vlhkost
Teplota
Kompatibilita tlačítek
55 mm (Universal)
Rozteč vahadla
1 souprava
Barva
Čistě bílá

Technická data podle ETIM 8.0

Installation bus systems (EG000032) / Hand-/wall sensor for bus system (EC001587)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Sbernicový systém / Hand/Wall sensor for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bus system KNX
No
Bus system KNX radio
No
Bus system radio frequent
Yes
Bus system LON
No
Other bus systems
xComfort
Radio frequent bidirectional
Yes
Mounting method
Surface mounted (plaster)
With bus connection
Yes
Model
Other
Number of channels
1
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Surface protection
Untreated
Surface finishing
Glossy
Colour
White
RAL-number (similar)
9010
Transparent
No