Dodavatelský program

Typ produktu
Ovládání
Typ montáže
Zapuštěná montáž
Napájení
Síťové napájení
Aktivační funkce
Zastínění
Aplikace
Zastínění

Technická data podle ETIM 7.0

Installation bus systems (EG000032) / Shutting actuator for bus system (EC001330)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Sbernicový systém / Sbernicový systém - žaluzie/spínací aktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-28 [AKE296014])
Bus system KNX
No
Bus system KNX radio
No
Bus system radio frequent
Yes
Bus system LON
No
Bus system Powernet
No
Other bus systems
xComfort
Radio frequent bidirectional
Yes
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Width in number of modular spacings
3
Bus connection included
Yes
Bus module detachable
No
Local operation/hand operation
No
With LED indication
Yes
Number of inputs
0
Switching current (resistive)
3 A
Max. switching power
690 W
Max. number of venetian-blind outputs
1
With switch function
No
Type of current
AC
Degree of protection (IP)
IP20
Min. depth of built-in installation box
18 mm