EBV0033SV1 SIZE00 185MM VER FSD V-TER WITH V-CLAMPS

Leveringsprogramma

Assortiment
Zekeringtoebehoren
Basisfunctie
Lastscheider
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
160 A
Nominale spanning
AC 690 V
Bouwgrootte
NH00
Bedrijfsklasse
AC22B
Beschrijving
185 mm railmontage
1-fase herkenning
V-klemmen
Bescherming
IP20
Aantal polen
3P
toepasbaar voor grootte
NH00-zekeringelementen
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Verticaal
Normen/regelgeving
IEC 60947-1
IEC 60947-3

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Patroonlastscheidingsstrook (EC001046)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Zekeringlastscheidingstrip, schakelbaar (ecl@ss10.0.1-27-37-14-02 [AKF059013])
Uitvoering
Veilighedenlastscheider
Dubbel onderbrekend
Nee
Nom. continustroom Iu
160 Amp
Middenafstand rail 40 mm
Nee
Middenafstand rail 50 mm
Nee
Middenafstand rail 60 mm
Nee
Middenafstand rail 100 mm
Nee
Middenafstand rail 185 mm
Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 Volt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
80 Kiloamp
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Kabelklem
Aantal polen
3
DIN-grootte zekeringspatroon
NH00
Trip-melding
Geen