EBH213TBV1 SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS, BOTTOM CABLE V

Leveringsprogramma

Assortiment
Zekeringtoebehoren
Basisfunctie
Lastscheider
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
400 A
Nominale spanning
AC 690 V
Bouwgrootte
NH2
Bedrijfsklasse
AC23B
Beschrijving
60 mm railmontage
Bodemkabel klemblokken
V-klemmen
Bescherming
IP20
Aantal polen
3P
toepasbaar voor grootte
NH2-zekeringelementen
Standaard/goedkeuring
IEC
Normen/regelgeving
IEC 60947-1
IEC 60947-3

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Veilighedenlastscheider (EC001040)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/lastscheidingsschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 Volt
Nom. continustroom Iu
400 Amp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
160 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
80 Kiloamp
Toegelaten korte-duur stroom Icw
80 Kiloamp
Geschikt voor zekeringen
NH2
Aantal polen
3
Met zekeringsbewaking
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Kabelklem
Kabelinvoer
Bodem
Uitgerust met connectoren
Ja
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontbevestiging
Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw
Ja
Uitvoering van het bedieningselement
Dekselgreep
Positie bedieningselement
Voorzijde
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP30